Tu­le­je mo­cu­ją­ce do sworzni nośnych kulkowych

EH 22350.

Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego mocowania sworzni kulkowych nośnych EH 22350 / EH 22351.

Produkty odporne na korozję i ścieranie.

Twój wybór zwrócił 17 trafień

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
10 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0601 / .0701
Nr towaru:
22350.0900
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 1,5 kN
  • Ładowność F2: 1,2 kN
  • Ładowność F3: 0,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0601 / .0701
  • Waga: 34 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
15 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0602 / .0702
Nr towaru:
22350.0902
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 1,5 kN
  • Ładowność F2: 1,2 kN
  • Ładowność F3: 0,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0602 / .0702
  • Waga: 34 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
25 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0604 / .0704
Nr towaru:
22350.0904
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Do długości znamionowej: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 1,5 kN
  • Ładowność F2: 1,2 kN
  • Ładowność F3: 0,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0604 / .0704
  • Waga: 47 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
35 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0606 / .0706
Nr towaru:
22350.0906
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Do długości znamionowej: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 35 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 1,5 kN
  • Ładowność F2: 1,2 kN
  • Ładowność F3: 0,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0606 / .0706
  • Waga: 57 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
15 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0621 / .0721
Nr towaru:
22350.0910
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Moment dociągający maks.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 2,7 kN
  • Ładowność F2: 2,4 kN
  • Ładowność F3: 2,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0621 / .0721
  • Waga: 71 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
25 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0623 / .0723
Nr towaru:
22350.0912
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Moment dociągający maks.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 2,7 kN
  • Ładowność F2: 2,4 kN
  • Ładowność F3: 2,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0623 / .0723
  • Waga: 74 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
35 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0625 / .0725
Nr towaru:
22350.0914
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Do długości znamionowej: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 24 mm
  • Moment dociągający maks.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 2,7 kN
  • Ładowność F2: 2,4 kN
  • Ładowność F3: 2,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0625 / .0725
  • Waga: 94 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0627 / .0727
Nr towaru:
22350.0916
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 49 mm
  • SW: 24 mm
  • Moment dociągający maks.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 2,7 kN
  • Ładowność F2: 2,4 kN
  • Ładowność F3: 2,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0627 / .0727
  • Waga: 117 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
15 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0631 / .0731
Nr towaru:
22350.0920
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment dociągający maks.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 3,5 kN
  • Ładowność F2: 3,2 kN
  • Ładowność F3: 2,8 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0631 / .0731
  • Waga: 95 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
25 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0633 / .0733
Nr towaru:
22350.0922
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 36,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment dociągający maks.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 3,5 kN
  • Ładowność F2: 3,2 kN
  • Ładowność F3: 2,8 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0633 / .0733
  • Waga: 103 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
35 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0635 / .0735
Nr towaru:
22350.0924
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Do długości znamionowej: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 48,5 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment dociągający maks.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 3,5 kN
  • Ładowność F2: 3,2 kN
  • Ładowność F3: 2,8 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0635 / .0735
  • Waga: 120 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0637 / .0737
Nr towaru:
22350.0926
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2: 60 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment dociągający maks.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 3,5 kN
  • Ładowność F2: 3,2 kN
  • Ładowność F3: 2,8 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0637 / .0737
  • Waga: 164 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
25 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0641 / .0741
Nr towaru:
22350.0930
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Do długości znamionowej: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 30 mm
  • Moment dociągający maks.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 4,8 kN
  • Ładowność F2: 4,5 kN
  • Ładowność F3: 4,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0641 / .0741
  • Waga: 164 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0643 / .0743
Nr towaru:
22350.0934
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Moment dociągający maks.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 4,8 kN
  • Ładowność F2: 4,5 kN
  • Ładowność F3: 4,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0643 / .0743
  • Waga: 238 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
75 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0645 / .0745
Nr towaru:
22350.0936
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Do długości znamionowej: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 96 mm
  • l2: 74 mm
  • SW: 30 mm
  • Moment dociągający maks.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 4,8 kN
  • Ładowność F2: 4,5 kN
  • Ładowność F3: 4,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0645 / .0745
  • Waga: 325 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0673 / .0773
Nr towaru:
22350.0954
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • SW: 36 mm
  • Moment dociągający maks.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 10 kN
  • Ładowność F2: 8,5 kN
  • Ładowność F3: 6,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0673 / .0773
  • Waga: 353 g
show article view
Tuleja mocująca
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
75 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0675 / .0775
Nr towaru:
22350.0956
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Do długości znamionowej: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 80 mm
  • SW: 36 mm
  • Moment dociągający maks.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 10 kN
  • Ładowność F2: 8,5 kN
  • Ładowność F3: 6,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0675 / .0775
  • Waga: 470 g
show article view
Tuleja mocująca

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Montaż

Tolerancje bezpieczeństwa oraz spójne działanie.

Łatwy montaż w różnych materiałach.

Możliwość montażu w otworach ślepych.

Przy montażu w elementach cienkościennych konieczne jest zastosowanie nakrętki blokującej

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22350. Tuleje mocujące – do sworzni nośnych kulkowych
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie nośne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.