Sworznie nośne do podnoszenia to szybkie i łatwe w użyciu, solidne elementy do ręcznego lub mechanicznego podnoszenia i transportu ładunków. Element podnoszący posiada atest TÜV i jest odporny na korozję i warunki atmosferyczne.
Sworznie nośne posiadają atest TÜV, są to szybkie i łatwe w użyciu oraz solidne elementy nośne z ruchomą klamrą lub uchwytem. Sworznie nośne kulkowe często określane są również jako sworznie z klamrą. Sworznie nośne kulkowe mogą być używane do podnoszenia ładunków przy pomocy dźwigu. Do operacji wystarczają wywiercone otwory w tolerancji H11.
Szeroka gama produktów dostępnych z magazynu obejmuje różne wzory:
Jako akcesoria oferujemy
Do zastosowań specjalnych można również zaprojektować i wyprodukować wersje specjalne.
Sworznie nośne gwintowane posiadają atest TÜV, są to szybkie i łatwe w użyciu oraz solidne elementy nośne z ruchomą klamrą. Sworznie gwintowane często określane są również jako sworznie z klamrą. Sworznie nośne mogą być używane do podnoszenia ładunków przy pomocy dźwigu. Do operacji sworznie montowane są do istniejących otworów gwintowanych.
Szeroka gama produktów dostępnych z magazynu obejmuje różne wzory:
Do zastosowań specjalnych można również zaprojektować i wyprodukować wersje specjalne.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels