EH 22351.
Uchwyty w kształcie T mogą być używane do ręcznego przenoszenia lub transportu, np. częściowo obrobionych komponentów, systemów mocowania, głośników, pojemników.
Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.
Produkty odporne na korozję i warunki atmosferyczne nadają się do zastosowania na zewnątrz. Sworznie o wysokiej odporności, hartowane, z twardą powłoką wytrzymują ekstremalne obciążenia.
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Więcej szczegółów
Część sworznia
Uchwyt
Przycisk
Sprężyna
Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.
Każdy sworzeń nośny posiada instrukcję użytkowania. Ten dokument jest również dostępny do pobrania jako PDF.
Jako dodatkowe wyposażenie dostępne są odpowiednie tuleje mocujące do d1 = 8, 10 i 12
Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.