Tuleje mocujące z uszczelką, gładkie
do sworzni nośnych kulkowych
EH 22350.
Uszczelka chroni przed wnikaniem płynów i brudu, dlatego tuleja jest przeznaczona do pracy na wolnym powietrzu.
Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego mocowania sworzni kulkowych nośnych EH 22350 / EH 22351.
Konstrukcja tulei pasuje do aplikacji, w których wymagana jest instalacja równo z powierzchnią.
Do montażu wymagany jest klucz czołowy. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest klucz nastawny. Klucz czołowy w połączeniu z kluczem nasadowym lub śrubokrętem idealnie nadaje się do małych przestrzeni.
klucz nastawny wygięty
klucz nastawny wygięty : klucz nastawny wygięty Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
Nr towaru:
22350.1990
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
Średnica sworznia -0,1: 3 mm
Waga: 121 g
Produkt:
klucz nastawny wygięty
klucz nastawny wygięty : klucz nastawny wygięty Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Nr towaru:
22350.1991
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 309 g
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) : klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
Nr towaru:
22350.1995
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
Rozstaw szpilek ±0,1: 16 mm
Średnica sworznia -0,1: 3 mm
Waga: 116 g
Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) : klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm
Nr towaru:
22350.1996
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm
Rozstaw szpilek ±0,1: 20 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 136 g
Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) : klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) Odpowiednie dla rozmiaru d1: 12 mm
Nr towaru:
22350.1997
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 12 mm
Rozstaw szpilek ±0,1: 22 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 185 g
Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) : klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16 mm/20 mm
Nr towaru:
22350.1998
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16 mm/20 mm
Rozstaw szpilek ±0,1: 30 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 243 g
Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Montaż
Tolerancje bezpieczeństwa oraz spójne działanie.
Łatwy montaż w różnych materiałach.
Prosty montaż za pomocą opcjonalnych narzędzi do montażu.
Możliwość montażu w otworach ślepych.
Przy montażu w elementach cienkościennych konieczne jest zastosowanie nakrętki blokującej
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22350. Tuleje mocujące z uszczelką, gładkie – do sworzni nośnych kulkowych
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Sworznie nośne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Flyer Lifting Devices
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.