Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 17 trafień
Do długości znamionowej [mm]:
10 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0601 / .0701
Więcej szczegółów
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Do długości znamionowej: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 16 mm
Moment dociągający maks.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 1,5 kN
Ładowność F2 : 1,2 kN
Ładowność F3 : 0,5 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0601 / .0701
Waga: 31 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
15 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0602 / .0702
Więcej szczegółów
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Do długości znamionowej: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 16 mm
Moment dociągający maks.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 1,5 kN
Ładowność F2 : 1,2 kN
Ładowność F3 : 0,5 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0602 / .0702
Waga: 32 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
25 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0604 / .0704
Więcej szczegółów
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Do długości znamionowej: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 35 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
Moment dociągający maks.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 1,5 kN
Ładowność F2 : 1,2 kN
Ładowność F3 : 0,5 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0604 / .0704
Waga: 41 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
35 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0606 / .0706
Więcej szczegółów
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Do długości znamionowej: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 40 mm
l3 : 16 mm
Moment dociągający maks.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 1,5 kN
Ładowność F2 : 1,2 kN
Ładowność F3 : 0,5 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0606 / .0706
Waga: 49 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
15 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0621 / .0721
Więcej szczegółów
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Do długości znamionowej: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 30 mm
l2 : 24 mm
l3 : 20 mm
Moment dociągający maks.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 2,7 kN
Ładowność F2 : 2,4 kN
Ładowność F3 : 2,1 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0621 / .0721
Waga: 55 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
25 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0623 / .0723
Więcej szczegółów
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Do długości znamionowej: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 35 mm
l2 : 29 mm
l3 : 20 mm
Moment dociągający maks.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 2,7 kN
Ładowność F2 : 2,4 kN
Ładowność F3 : 2,1 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0623 / .0723
Waga: 64 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
35 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0625 / .0725
Więcej szczegółów
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Do długości znamionowej: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 39 mm
l3 : 20 mm
Moment dociągający maks.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 2,7 kN
Ładowność F2 : 2,4 kN
Ładowność F3 : 2,1 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0625 / .0725
Waga: 70 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
50 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0627 / .0727
Więcej szczegółów
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Do długości znamionowej: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 60 mm
l2 : 54 mm
l3 : 20 mm
Moment dociągający maks.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 2,7 kN
Ładowność F2 : 2,4 kN
Ładowność F3 : 2,1 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0627 / .0727
Waga: 93 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
15 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0631 / .0731
Więcej szczegółów
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Do długości znamionowej: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 32 mm
l2 : 26 mm
l3 : 22 mm
Moment dociągający maks.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 3,5 kN
Ładowność F2 : 3,2 kN
Ładowność F3 : 2,8 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0631 / .0731
Waga: 80 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
25 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0633 / .0733
Więcej szczegółów
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Do długości znamionowej: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 40 mm
l2 : 34 mm
l3 : 22 mm
Moment dociągający maks.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 3,5 kN
Ładowność F2 : 3,2 kN
Ładowność F3 : 2,8 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0633 / .0733
Waga: 94 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
35 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0635 / .0735
Więcej szczegółów
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Do długości znamionowej: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 50 mm
l2 : 44 mm
l3 : 22 mm
l4 : 3,8 mm
Moment dociągający maks.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 3,5 kN
Ładowność F2 : 3,2 kN
Ładowność F3 : 2,8 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0635 / .0735
Waga: 116 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
50 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0637 / .0737
Więcej szczegółów
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Do długości znamionowej: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 65 mm
l2 : 59 mm
l3 : 22 mm
l4 : 18,8 mm
Moment dociągający maks.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 3,5 kN
Ładowność F2 : 3,2 kN
Ładowność F3 : 2,8 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0637 / .0737
Waga: 130 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
25 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0641 / .0741
Więcej szczegółów
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
Do długości znamionowej: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 39 mm
l3 : 30 mm
Moment dociągający maks.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 4,8 kN
Ładowność F2 : 4,5 kN
Ładowność F3 : 4,1 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0641 / .0741
Waga: 163 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
50 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0643 / .0743
Więcej szczegółów
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Do długości znamionowej: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 65 mm
l2 : 59 mm
l3 : 30 mm
l4 : 6 mm
Moment dociągający maks.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 4,8 kN
Ładowność F2 : 4,5 kN
Ładowność F3 : 4,1 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0643 / .0743
Waga: 201 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
75 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0645 / .0745
Więcej szczegółów
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Do długości znamionowej: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 90 mm
l2 : 84 mm
l3 : 30 mm
l4 : 31 mm
Moment dociągający maks.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 4,8 kN
Ładowność F2 : 4,5 kN
Ładowność F3 : 4,1 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0645 / .0745
Waga: 248 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
50 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0673 / .0773
Więcej szczegółów
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Do długości znamionowej: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 70 mm
l2 : 63 mm
l3 : 30 mm
l4 : 3,5 mm
Moment dociągający maks.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 10 kN
Ładowność F2 : 8,5 kN
Ładowność F3 : 6,5 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0673 / .0773
Waga: 341 g
show article view
Do długości znamionowej [mm]:
75 mm
Dla sworzni nośnych kulkowych:
22350.0675 / .0775
Więcej szczegółów
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Do długości znamionowej: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 95 mm
l2 : 88 mm
l3 : 30 mm
l4 : 28,5 mm
Moment dociągający maks.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Ładowność F1 : 10 kN
Ładowność F2 : 8,5 kN
Ładowność F3 : 6,5 kN
Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0675 / .0775
Waga: 413 g
show article view
Materiał
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Produkt:
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 8 mm
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 8 mm
Średnica sworznia -0,1: 3 mm
Waga: 121 g
Produkt:
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 10/12/16/20/25 mm
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 309 g
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 8 mm
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 8 mm
Rozstaw szpilek ±0,1: 16 mm
Średnica sworznia -0,1: 3 mm
Waga: 116 g
Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 10 mm
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 10 mm
Rozstaw szpilek ±0,1: 20 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 136 g
Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 12 mm
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 12 mm
Rozstaw szpilek ±0,1: 22 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 185 g
Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 16/20 mm
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1 : 16 mm/20 mm
Rozstaw szpilek ±0,1: 30 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 243 g
Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Montaż
Tolerancje bezpieczeństwa oraz spójne działanie.
Łatwy montaż w różnych materiałach.
Prosty montaż za pomocą opcjonalnych narzędzi do montażu.
Możliwość montażu w otworach ślepych.
Przy montażu w elementach cienkościennych konieczne jest zastosowanie nakrętki blokującej
Karta katalogowa EH 22350. Tuleje mocujące, gładkie – do sworzni nośnych kulkowych
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.