Elementy Dociskowe Sprężynujące i Zatrzaski sprężynowe
Elementy dociskowe sprężynujące to elementy sprężynowe łączące kulki i sworznie. Elementy dociskowe sprężynujące często określane są również jako zaczepy kulkowe. Nadają się do szerokiej gamy zastosowań w wielu gałęziach przemysłu, np. do mocowania, blokowania, pozycjonowania i dociskania lub wypychania elementu.
Nasze procesy produkcyjne i procedury montażowe - np. certyfikowane obciążeń sprężyn- pozwalają nam na osiągnięcie wysokiej jakości i funkcjonalności.
Nasze portfolio zawiera wiele wzorów dostępnych z magazynu:
Z gwintem (M3 to M24) i gładkie (średnica 2 to 12 mm)
Wykonanie ze stali, stali nierdzewnej (1.4305) i tworzywa sztucznego
Kulki wykonane ze stali utwardzanej, nierdzewnej (1.4305), tworzywa sztucznego i ceramiki
Sworznie wykonane ze stali utwardzanej, stali nierdzewnej (1.4305) i tworzywa sztucznego
Ostatnim dodatkiem do grupy produktów są sworznie kulkowe z ruchomą kulką. Oprócz minimalizacji zużycia, kulka z tworzywa sztucznego jest izolowana elektrycznie.
Jako opcję dopełniającą ofertę modeli z gwintem możemy również zaproponować powłoki zabezpieczające gwint.
Uzupełnieniem naszego portfolio produktów w wersji metrycznej są elementy o wymiarach calowych.
Do aplikacji specjalnych możemy również zaprojektować i wykonać specjalne wersje wg zapotrzebowania klienta