Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce wersja gładka, z kołnierzem i kulką, samomocujące

EH 22080.

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ze względu na rozszerzający się korpus, element dociskowy może zniwelować niedokładność otworu montażowego na poziomie 0,2 mm. Pozwala to na znaczne oszczędności.

Twój wybór zwrócił 10 trafień

Ma­te­riał
Kulka
Siła sprę­ży­ny
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Nr towaru:
22080.0704
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 6,5 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 4 mm
  • Waga: 0,2 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Nr towaru:
22080.0705
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Skok s: 1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 9,4 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 5 mm
  • Waga: 0,4 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Nr towaru:
22080.0706
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6,2 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12,6 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 6 mm
  • Waga: 0,7 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Nr towaru:
22080.0708
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Skok s: 1,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 20,4 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 8 mm
  • Waga: 1,5 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Nr towaru:
22080.0710
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Skok s: 2,4 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11,9 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22,3 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 10 mm
  • Waga: 3,1 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Nr towaru:
22080.0804
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 6,5 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 4 mm
  • Waga: 0,1 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Nr towaru:
22080.0805
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Skok s: 1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 9,4 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 5 mm
  • Waga: 0,1 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Nr towaru:
22080.0806
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6,2 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12,6 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 6 mm
  • Waga: 0,2 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Nr towaru:
22080.0808
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Skok s: 1,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 20,4 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 8 mm
  • Waga: 0,5 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Nr towaru:
22080.0810
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Skok s: 2,4 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11,9 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22,3 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Otwór ustalający D1 +0,2: 10 mm
  • Waga: 1,4 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Tworzywo sztuczne, czarne (POM)

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana
  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Montaż

Ze względu na elastyczną obudowę, element dociskowy można montować ręcznie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22080. Elementy dociskowe sprężynujące – wersja gładka, z kołnierzem i kulką, samomocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.