Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce gładka, długa, z kołnierzem i kulką

EH 22080.

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ta wersja posiada sprężynę o zwiększonej sile w porównaniu do wersji standardowej. "EH 22080. Elementy dociskowe sprężynujące, gładkie z kołnierzem i kulką".

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Nr towaru:
22080.1104
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Skok s +0,2 -0,1: 0,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 12,9 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H7: 4 mm
  • Waga: 0,6 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Nr towaru:
22080.1105
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Skok s +0,2 -0,1: 1,3 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 19,3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 29,2 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H7: 5 mm
  • Waga: 1 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Nr towaru:
22080.1106
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Skok s +0,2 -0,1: 1,7 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 28 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 47,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H7: 6 mm
  • Waga: 1,7 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Nr towaru:
22080.1108
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Skok s +0,2 -0,1: 2,3 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 40 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 67,3 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H7: 8 mm
  • Waga: 3,6 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Nr towaru:
22080.1110
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Skok s +0,2 -0,1: 3,1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 66 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 105 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H7: 10 mm
  • Waga: 7,6 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4303

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22080. Elementy dociskowe sprężynujące – gładka, długa, z kołnierzem i kulką
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.