Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 14 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, standardowa siła sprężyny
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Skok s: 0,8 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 14 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,4 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, standardowa siła sprężyny
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Skok s: 0,9 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 8 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 14 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, standardowa siła sprężyny
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Skok s: 1 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 18 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,6 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, standardowa siła sprężyny
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Skok s: 1,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 18 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 31 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 3,4 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, standardowa siła sprężyny
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Skok s: 2 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 24 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 45 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 6,2 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, standardowa siła sprężyny
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Skok s: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 26 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 49 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 9,6 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, standardowa siła sprężyny
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Skok s: 3,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 41 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 86 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 21 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, wzmocniona siła sprężyny
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Skok s: 0,8 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 12 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 18 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,4 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, wzmocniona siła sprężyny
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Skok s: 0,9 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 15 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 22 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, wzmocniona siła sprężyny
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Skok s: 1 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 19 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 28 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,6 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, wzmocniona siła sprężyny
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Skok s: 1,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 36 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 62 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 3,5 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, wzmocniona siła sprężyny
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Skok s: 2 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 57 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 104 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 6,3 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, wzmocniona siła sprężyny
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Skok s: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 61 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 110 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 9,6 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Więcej szczegółów
stal nierdzewna A4, wzmocniona siła sprężyny
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Skok s: 3,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 68 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 142 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 21 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal nierdzewna A4, pasywowana
Kulka
Sprężyna
Stal nierdzewna A4, pasywowana
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Charakterystyka
Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia
Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami
Karta katalogowa EH 22050. Elementy dociskowe sprężynujące – z ceramiczną kulką i nacięciem, stal nierdzewna A4
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.