Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce gładki, bez kołnierza, z ruchomą kulką

EH 22081.

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Swobodny ruch kulki minimalizuje zużywanie się elementu dociskowego oraz elementu dociskanego. wpływa też pozytywnie na zachowanie podczas blokowania elementu dociskanego.

Kulka z tworzywa sztucznego nie przewodzi prądu.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Ma­te­riał
Kulka
Siła sprę­ży­ny
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Nr towaru:
22081.0315
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 11 mm
  • Skok s: 0,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4,8 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 6,8 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Otwór ustalający połączenie F8 / na wcisk H9: 4 mm
  • Waga: 0,6 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Nr towaru:
22081.0320
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 13 mm
  • Skok s: 0,7 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6,3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 10 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Otwór ustalający połączenie F8 / na wcisk H9: 5 mm
  • Waga: 1,3 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22081.0325
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • Skok s: 0,95 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 16 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Otwór ustalający połączenie F8 / na wcisk H9: 6 mm
  • Waga: 2 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Nr towaru:
22081.0327
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • Skok s: 1,4 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 18,8 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 31,7 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Otwór ustalający połączenie F8 / na wcisk H9: 8 mm
  • Waga: 4,4 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Nr towaru:
22081.0330
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l: 20 mm
  • Skok s: 2,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 24 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 49 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Otwór ustalający połączenie F8 / na wcisk H9: 10 mm
  • Waga: 7,1 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Nr towaru:
22081.0332
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l: 22 mm
  • Skok s: 3,1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 38 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 68 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Otwór ustalający połączenie F8 / na wcisk H9: 12 mm
  • Waga: 11 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Łożysko

  • tworzywo sztuczne

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Montaż

Otwory pozycjonujące należy adaptować indywidualnie dla każdego przypadku. Dla złączy zalecany rozmiar F8, dla złączy do zagniatania H9.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22081. Elementy dociskowe sprężynujące – gładki, bez kołnierza, z ruchomą kulką
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.