Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce tworzywo sztuczne

EH 22040.

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Wer­sja
d1 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Nr towaru:
22040.0006
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • kulka ze stali nierdzewnej
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Skok s: 0,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 17 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 0,5 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22040.0008
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • kulka ze stali nierdzewnej
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 20 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 1,3 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Nr towaru:
22040.0010
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • kulka ze stali nierdzewnej
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Skok s: 1,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 25 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 45 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 2,5 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Wer­sja:
kulka z tworzywa sztucznego
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Nr towaru:
22040.0406
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • kulka z tworzywa sztucznego
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Skok s: 0,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 17 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 0,4 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Wer­sja:
kulka z tworzywa sztucznego
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22040.0408
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • kulka z tworzywa sztucznego
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 20 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 0,9 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Wer­sja:
kulka z tworzywa sztucznego
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Nr towaru:
22040.0410
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • kulka z tworzywa sztucznego
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Skok s: 1,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 25 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 45 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 1,8 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Tworzywo sztuczne, niebieskie (POM)

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana
  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22040. Elementy dociskowe sprężynujące – tworzywo sztuczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.