Twój wybór zwrócił 24 trafień
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- SW: 2 mm
- Skok s: 0,8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 1 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 0,9 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 2,3 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 1 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 3,9 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 1,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 18 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 31 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 7,8 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 2 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 24 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 45 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 14 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- SW: 6 mm
- Skok s: 2,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 26 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 49 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 21 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- SW: 2 mm
- Skok s: 0,8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 1,1 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 0,9 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 15 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 2,3 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 1 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 19,3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 26,6 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 3,9 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 1,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 36 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 60,5 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 7,8 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 2 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 57 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 103,5 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 14 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- SW: 6 mm
- Skok s: 2,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 61 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 110 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 21 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- SW: 2 mm
- Skok s: 0,8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 1,1 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 0,9 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 2,3 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 1 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 3,9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 1,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 18 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 31 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 7,8 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 2 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 24 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 45 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- SW: 6 mm
- Skok s: 2,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 26 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 49 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 21 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- SW: 2 mm
- Skok s: 0,8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 1,1 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 0,9 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 15 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 2,3 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 1 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 19,3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 26,6 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 3,9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 1,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 36 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 60,5 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 7,9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 2 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 57 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 103,5 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- SW: 6 mm
- Skok s: 2,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 61 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 110 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 22 g
show article view
Materiał
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Kulka
- Stal łożyskowa, utwardzana
- Stal nierdzewna, utwardzana
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Charakterystyka
Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia
Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami równoległymi
Montaż
Wymiar l3 dotyczy M 4 / M 5.
Karta katalogowa EH 22030. Elementy dociskowe sprężynujące – z łbem, kulką i otworem sześciokątnym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności