Boczne elementy dociskowe ze sprężyną są elementami sprężynowymi z kulką, sworzniem, gwintem wewnętrznym (dla przytrzymania określonych elementów) lub blachą ze stali sprężynowej. Boczne elementy sprężynowe są często nazywane bloczkami montażowymi sprężynowymi. Można je stosować w wielu sektorach przemysłu do wielu zastosowań, w tym do pozycjonowania, mocowania i prasowania.
Szeroka gama produktów obejmuje różne, dostępne z magazynu, wersje:
Wersja gładka do wprasowywania lub z gwintem do wkręcania
Z boczną kulką / boczną sprężynową blachą (jednostronna / dwustronna), sworzniem, gwintem wewnętrznym do podtrzymania niestandardowych elementów
Bez uszczelki lub z uszczelką chroniącą przed odpryskami i brudem
Różne obciążenia sprężyn (lekkie, standardowe, duże)
Korpus wykonany ze stali, aluminium lub tworzywa sztucznego
Sworzeń (sworzeń dociskowy) ze stali, stali nierdzewnej lub termoplastu
Jako akcesoria oferujemy:
Mimośrodowe tuleje montażowe do elementów dociskowych bocznych, gładkie
Oprócz asortymentu metrycznego wybrane projekty są również dostępne w wymiarach calowych.
Do zastosowań specjalnych można również zaprojektować i wyprodukować wersje specjalne.