EH 2B150.
Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania
Twój wybór zwrócił 20 trafień
Więcej szczegółów
Korpus
Sprężyna
Sworzeń
Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej
Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej
Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie
Montaż na wcisk.
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x:
y równe lub większe niż l2 - d2/2,
wtedy x = d2/2 - s
lub
y mniejsze niż l2 - d2/2,
wtedy x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]