Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne gładkie, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym

EH 22150.

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Modele w wersji z uszczelnieniem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wiórów i zanieczyszczeń. 

Twój wybór zwrócił 9 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]
Skok s [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Skok s [mm]:
0,8 mm
Nr towaru:
22150.1120
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Mała siła sprężyny
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • Otwór ustalający D H8: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 1,9 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 50 N
Skok s [mm]:
0,8 mm
Nr towaru:
22150.1121
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 50 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • Otwór ustalający D H8: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 2,2 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
0,8 mm
Nr towaru:
22150.1122
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Wzmocniona siła sprężyny
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • Otwór ustalający D H8: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 2,3 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 40 N
Skok s [mm]:
1 mm
Nr towaru:
22150.1125
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Mała siła sprężyny
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 40 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Skok s: 1 mm
  • Otwór ustalający D H8: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 2 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 75 N
Skok s [mm]:
1 mm
Nr towaru:
22150.1126
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 75 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Skok s: 1 mm
  • Otwór ustalający D H8: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 2,2 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
1 mm
Nr towaru:
22150.1127
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Wzmocniona siła sprężyny
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Skok s: 1 mm
  • Otwór ustalający D H8: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 2,5 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.1140
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Mała siła sprężyny
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 100 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • Otwór ustalający D H8: 16 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 9,6 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 150 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.1141
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 150 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • Otwór ustalający D H8: 16 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 9,5 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 200 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.1142
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Wzmocniona siła sprężyny
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 200 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • Otwór ustalający D H8: 16 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 10 g
show article view
Lateral Plunger

Materiał

Uszczelka

  • CR

Korpus

  • Aluminium Al

Podkładka gwintowana

  • Stal oksydowana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna
  • Stal oksydowana
  • Stal cynkowana galwanicznie

Uwagi

Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.

Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 10 mm
Nr towaru:
22150.0831
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 10 mm
  • Waga: 49 g
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 16 mm
Nr towaru:
22150.0833
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 16 mm
  • Waga: 105 g

Charakterystyka

Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej

Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej

Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie

Montaż

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x dla elementów:  x = d2/2 - s

Montaż na wcisk.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22150. Elementy dociskowe boczne – gładkie, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.