Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 20 trafień
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 10 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, lekki docisk sprężyny
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 10 N
l1 -2: 7,5 mm
l2 ±0,5: 4 mm
Skok s: 0,5 mm
Otwór ustalający D H8: 6 mm
x2) : 1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 0,6 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 20 N
l1 -2: 7,5 mm
l2 ±0,5: 4 mm
Skok s: 0,5 mm
Otwór ustalający D H8: 6 mm
x2) : 1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 0,6 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 40 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, mocne obciążenie sprężyny
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 40 N
l1 -2: 7,5 mm
l2 ±0,5: 4 mm
Skok s: 0,5 mm
Otwór ustalający D H8: 6 mm
x2) : 1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 0,7 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, lekki docisk sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 20 N
l1 -2: 12 mm
l2 ±0,5: 6,3 mm
Skok s: 0,8 mm
Otwór ustalający D H8: 10 mm
x2) : 1,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 2,6 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 50 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 50 N
l1 -2: 12 mm
l2 ±0,5: 6,3 mm
Skok s: 0,8 mm
Otwór ustalający D H8: 10 mm
x2) : 1,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 2,9 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, mocne obciążenie sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
l1 -2: 12 mm
l2 ±0,5: 6,3 mm
Skok s: 0,8 mm
Otwór ustalający D H8: 10 mm
x2) : 1,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 3 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 40 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, lekki docisk sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 40 N
l1 -2: 12 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Skok s: 1 mm
Otwór ustalający D H8: 10 mm
x2) : 1,9 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 3,5 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 75 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 75 N
l1 -2: 12 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Skok s: 1 mm
Otwór ustalający D H8: 10 mm
x2) : 1,9 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 3,6 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, mocne obciążenie sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
l1 -2: 12 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Skok s: 1 mm
Otwór ustalający D H8: 10 mm
x2) : 1,9 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 3,9 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 50 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, lekki docisk sprężyny
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 50 N
l1 -2: 14,5 mm
l2 ±0,5: 13,2 mm
Skok s: 1,3 mm
Otwór ustalający D H8: 12 mm
x2) : 2,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 6,9 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
l1 -2: 14,5 mm
l2 ±0,5: 13,2 mm
Skok s: 1,3 mm
Otwór ustalający D H8: 12 mm
x2) : 2,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 7,5 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 150 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, mocne obciążenie sprężyny
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 150 N
l1 -2: 14,5 mm
l2 ±0,5: 13,2 mm
Skok s: 1,3 mm
Otwór ustalający D H8: 12 mm
x2) : 2,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 7,9 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, lekki docisk sprężyny
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
l1 -2: 18,5 mm
l2 ±0,5: 16,4 mm
Skok s: 1,6 mm
Otwór ustalający D H8: 16 mm
x2) : 3,1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 15 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 150 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 150 N
l1 -2: 18,5 mm
l2 ±0,5: 16,4 mm
Skok s: 1,6 mm
Otwór ustalający D H8: 16 mm
x2) : 3,1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 15 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 200 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, mocne obciążenie sprężyny
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 200 N
l1 -2: 18,5 mm
l2 ±0,5: 16,4 mm
Skok s: 1,6 mm
Otwór ustalający D H8: 16 mm
x2) : 3,1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 16 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 10 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, lekki docisk sprężyny
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 10 N
l1 -2: 7,5 mm
l2 ±0,5: 4 mm
Skok s: 0,5 mm
Otwór ustalający D H8: 6 mm
x2) : 1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 0,4 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, lekki docisk sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 20 N
l1 -2: 12 mm
l2 ±0,5: 6,3 mm
Skok s: 0,8 mm
Otwór ustalający D H8: 10 mm
x2) : 1,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1,4 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 40 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, lekki docisk sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 40 N
l1 -2: 12 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Skok s: 1 mm
Otwór ustalający D H8: 10 mm
x2) : 1,9 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1,6 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 50 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, lekki docisk sprężyny
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 50 N
l1 -2: 14,5 mm
l2 ±0,5: 13,5 mm
Skok s: 1,3 mm
Otwór ustalający D H8: 12 mm
x2) : 2,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 2,9 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, lekki docisk sprężyny
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
l1 -2: 18,5 mm
l2 ±0,5: 16,4 mm
Skok s: 1,6 mm
Otwór ustalający D H8: 16 mm
x2) : 3,1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 7,3 g
show article view
Materiał
Uszczelka
Korpus
Sprężyna
Stal nierdzewna
Stal oksydowana
Stal cynkowana galwanicznie
Sworzeń
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Tworzywo sztuczne POM, białe
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich d1 : 6 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 6 mm
Waga: 19 g
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich d1 : 10 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 10 mm
Waga: 49 g
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich d1 : 12 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 12 mm
Waga: 86 g
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich d1 : 16 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 16 mm
Waga: 105 g
Charakterystyka
Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej
Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej
Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie
Montaż
Montaż na wcisk.
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x:
y równe lub większe niż l2 - d2 /2,
wtedy x = d2 /2 - s
lub
y mniejsze niż l2 - d2 /2,
wtedy x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Karta katalogowa EH 22150. Elementy dociskowe boczne – gładkie, z uszczelnieniem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności