Bocz­ne ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce z blaszką stalową sprężynującą

EH 22160.

Elementy dociskowe boczne z blaszką stalową sprężynującą gwarantują łatwe i bezpieczne ustawianie obrabianych elementów np. na płycie montażowej lub ich  wstępne przytrzymanie przed montażem.

Wersja dwustronna pozwala na mocowania szeregowe.

Poniżej wymiaru h1 uzyskujemy efekt docisku.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
l1 ±1 [mm]
l2 [mm]
Skok s [mm]
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
jednostronne
ry­su­nek:
1
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Skok s [mm]:
1,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 55 N
Nr towaru:
22160.0006
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • jednostronne – rysunek 1
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 22,5 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 43 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Dla śruby: M6
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 55 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 127 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
jednostronne
ry­su­nek:
1
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Skok s [mm]:
1,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 170 N
Nr towaru:
22160.0012
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • jednostronne – rysunek 1
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 29 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Dla śruby: M12
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 170 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 251 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
dwustronne
ry­su­nek:
2
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Skok s [mm]:
1,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 55 N
Nr towaru:
22160.0206
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • dwustronne – rysunek 2
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 25 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 42,5 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Dla śruby: M6
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 55 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 128 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
dwustronne
ry­su­nek:
2
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Skok s [mm]:
1,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 170 N
Nr towaru:
22160.0212
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • dwustronne – rysunek 2
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 33,5 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Dla śruby: M12
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 170 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 256 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący

Materiał

Element sprężyny

  • Stal nierdzewna

Korpus

  • Stal czarna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22160. Boczne elementy dociskowe sprężynujące – z blaszką stalową sprężynującą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.