Bocz­ne ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce

EH 22140.

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Twój wybór zwrócił 14 trafień

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
Wer­sja
ry­su­nek
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
1
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
25 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Nr towaru:
22140.0008
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 3 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 3,6 mm
  • l3: 6 mm
  • b: 3,2 mm
  • Otwór ustalający H8: 8 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 2,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 6,5 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 8,9 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
1
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Nr towaru:
22140.0010
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 4 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4,2 mm
  • l3: 7 mm
  • b: 4 mm
  • Otwór ustalający H8: 10 mm
  • Skok s: 1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 9 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Nr towaru:
22140.0012
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Otwór ustalający H8: 12 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 13 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 28 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
1
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Nr towaru:
22140.0014
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 5,8 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 5,4 mm
  • Otwór ustalający H8: 14 mm
  • Skok s: 1,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 43 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
Wer­sja:
kulka z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
1
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
25 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Nr towaru:
22140.0108
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 3 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 3,6 mm
  • l3: 6 mm
  • b: 3,2 mm
  • Otwór ustalający H8: 8 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 2,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 6,5 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 8,8 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
Wer­sja:
kulka z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
1
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Nr towaru:
22140.0110
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 4 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4,2 mm
  • l3: 7 mm
  • b: 4 mm
  • Otwór ustalający H8: 10 mm
  • Skok s: 1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 9 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
Wer­sja:
kulka z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Nr towaru:
22140.0112
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Otwór ustalający H8: 12 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 13 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 28 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
Wer­sja:
kulka z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
1
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Nr towaru:
22140.0114
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 5,8 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 5,4 mm
  • Otwór ustalający H8: 14 mm
  • Skok s: 1,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • Waga: 42 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
Wer­sja:
kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
2
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Nr towaru:
22140.0410
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, jednostronna – rysunek 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 8 mm
  • b: 4,5 mm
  • Otwór ustalający H8: 10 mm
  • Skok s: 1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 60 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 170 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 8,6 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
Wer­sja:
kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
2
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Nr towaru:
22140.0412
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, jednostronna – rysunek 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5,5 mm
  • Otwór ustalający H8: 12 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 80 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 260 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
Wer­sja:
kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
2
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Nr towaru:
22140.0414
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, jednostronna – rysunek 2
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 8 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H8: 14 mm
  • Skok s: 2 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 120 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 480 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
Wer­sja:
kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, obustronna
ry­su­nek:
3
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
35 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Nr towaru:
22140.0616
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, obustronna – rysunek 3
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 11 mm
  • b: 15 mm
  • Otwór ustalający H8: 16 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 110 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 220 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
Wer­sja:
kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, obustronna
ry­su­nek:
3
d1 +0,1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
40 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Nr towaru:
22140.0618
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, obustronna – rysunek 3
  • d1 +0,1: 18 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • b: 17 mm
  • Otwór ustalający H8: 18 mm
  • Skok s: 1,8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 120 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 330 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 29 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
Wer­sja:
kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, obustronna
ry­su­nek:
3
d1 +0,1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
45 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Nr towaru:
22140.0622
CAD
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali łożyskowej, wzmocniona siła sprężyny, obustronna – rysunek 3
  • d1 +0,1: 22 mm
  • d2: 8 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 15 mm
  • b: 21 mm
  • Otwór ustalający H8: 22 mm
  • Skok s: 2,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 130 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 540 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 43 g
show article view
Boczny element dociskowy sprężynujący

Materiał

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana
  • Tworzywo sztuczne POM, białe
  • Stal łożyskowa, utwardzana

Korpus

  • Stal automatowa, oksydowana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna
  • Tworzywo sztuczne (PU)

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Montaż

Przestrzegać wymiaru zabudowy l3 .

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22140. Boczne elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.