Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 9 trafień
Siła sprężyny F maks.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Więcej szczegółów
Mała siła sprężyny
d1 : 7/16 cal
d2 : #8-32
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 cal
l2 : 0,157 cal
l3 : 0,177 cal
l4 : 0,063 cal
Skok s: 0,063 cal
Otwór ustalający D H8: 7/16 cal
zakres temperatury pracy maks.: 230 °F
Waga: 0,083 oz
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : 7/16 cal
d2 : #8-32
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 cal
l2 : 0,157 cal
l3 : 0,177 cal
l4 : 0,063 cal
Skok s: 0,063 cal
Otwór ustalający D H8: 7/16 cal
zakres temperatury pracy maks.: 230 °F
Waga: 0,09 oz
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Więcej szczegółów
Wzmocniona siła sprężyny
d1 : 7/16 cal
d2 : #8-32
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 cal
l2 : 0,157 cal
l3 : 0,177 cal
l4 : 0,063 cal
Skok s: 0,063 cal
Otwór ustalający D H8: 7/16 cal
zakres temperatury pracy maks.: 230 °F
Waga: 0,096 oz
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Więcej szczegółów
Mała siła sprężyny
d1 : 7/16 cal
d2 : #8-32
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 cal
l2 : 0,295 cal
l3 : 0,177 cal
l4 : 0,063 cal
Skok s: 0,079 cal
Otwór ustalający D H8: 7/16 cal
zakres temperatury pracy maks.: 230 °F
Waga: 0,085 oz
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : 7/16 cal
d2 : #8-32
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 cal
l2 : 0,295 cal
l3 : 0,177 cal
l4 : 0,063 cal
Skok s: 0,079 cal
Otwór ustalający D H8: 7/16 cal
zakres temperatury pracy maks.: 230 °F
Waga: 0,094 oz
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Więcej szczegółów
Wzmocniona siła sprężyny
d1 : 7/16 cal
d2 : #8-32
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 cal
l2 : 0,295 cal
l3 : 0,177 cal
l4 : 0,063 cal
Skok s: 0,079 cal
Otwór ustalający D H8: 7/16 cal
zakres temperatury pracy maks.: 230 °F
Waga: 0,107 oz
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Więcej szczegółów
Mała siła sprężyny
d1 : 5/8 cal
d2 : 1/4-20
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 cal
l2 : 0,453 cal
l3 : 0,295 cal
l4 : 0,079 cal
Skok s: 0,126 cal
Otwór ustalający D H8: 5/8 cal
zakres temperatury pracy maks.: 230 °F
Waga: 0,368 oz
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : 5/8 cal
d2 : 1/4-20
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 cal
l2 : 0,453 cal
l3 : 0,295 cal
l4 : 0,079 cal
Skok s: 0,126 cal
Otwór ustalający D H8: 5/8 cal
zakres temperatury pracy maks.: 230 °F
Waga: 0,312 oz
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Więcej szczegółów
Wzmocniona siła sprężyny
d1 : 5/8 cal
d2 : 1/4-20
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 cal
l2 : 0,453 cal
l3 : 0,295 cal
l4 : 0,079 cal
Skok s: 0,126 cal
Otwór ustalający D H8: 5/8 cal
zakres temperatury pracy maks.: 230 °F
Waga: 0,334 oz
show article view
Materiał
Uszczelka
Korpus
Podkładka gwintowana
Sprężyna
Stal nierdzewna
Stal oksydowana
Stal cynkowana galwanicznie
Uwagi
Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich d1 : 10 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 10 mm
Waga: 49 g
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich d1 : 16 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 16 mm
Waga: 105 g
Charakterystyka
Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej
Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej
Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie
Montaż
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x dla elementów: x = d2 /2 - s
Montaż na wcisk.
Karta katalogowa EH 2B150. Elementy dociskowe boczne – gładkie, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym - CALOWE
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.