23040.0726 - Studs
met binnenzeskant, gelijk aan DIN 6319, voor T-Sleuven

De draadeinden met T-moeren DIN 508 (EH 23010./23020.), moeren DIN 6330 (EH 23070.) en de schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.

Deze draadeinden kenmerken zich door de gerolde draad.

Dit artikel 23040.0726 - Studs met binnenzeskant, gelijk aan DIN 6319, voor T-Sleuven / Kwaliteit 10.9 (d: M12, l1: 160 mm) is een variant van de artikelgroep Studs met binnenzeskant, gelijk aan DIN 6319, voor T-Sleuven (EH 23040.)

Ver­sie
d [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Kwaliteit 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
23040.0726
Documenten
Studs
  • Kwaliteit 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 115 g
Studs

Materiaal

  • temperstaal

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Montage

Als extra kenmerk zijn deze gleufbouten voorzien van een binnenzeskant. Dit garandeert een eenvoudige en zekere montage/assemblage.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23040.0726
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."