Kogelborgpennen zijn zelfborgende pennen. De ballen worden ontgrendeld zonder gereedschap door middel van een drukknop. Vaak worden kogelborgpennen ook wel borgpen, veiligheidsspeld of snelspanpen genoemd. Ze kunnen worden gebruikt in veel verschillende industrieën en toepassingen, zoals bevestigen, vergrendelen, verbinden, aanpassen of voor een snelle verandering van posities.
Kogelborgpennen zijn extreem goed bestand tegen afschuiven en corrosie en ze zijn optimaal beschermd tegen slijtage.
Dit uitgebreide assortiment omvat verschillende soorten uit voorraad:
Als accessoire bieden wij:
Naast het metrisch leveringsprogramma zijn versies volgens de luchtvaartnormen (MS17984 - MS17987) ook beschikbaar in inch-afmetingen.
Speciale ontwerpen kunnen ook worden ontworpen en geproduceerd voor speciale toepassingen.