Ko­gel­in­steek­stif­ten zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard

EH 22380.

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Ergonomische greep, verschillende kleuren combinaties beschikbaar. De vormgeving van de greep zorgt voor bescherming tegen ongewild ontgrendelen.

Uw selectie resulteerde in 416 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]
Hand­vat kleur

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0152
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0153
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0154
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0155
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0156
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0145
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0146
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0147
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0148
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0149
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0150
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0151
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0162
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0163
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0164
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0165
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0166
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0167
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0168
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 22 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0169
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0170
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0157
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0158
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 28 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
35 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0159
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Greep

  • thermoplast (PA 6) grijs / oranje
  • thermoplast (PA 6) grijs / grijs
  • thermoplast (PA 6) grijs / blauw
  • thermoplast (PA 6) zwart / zwart

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

RVS 1.4305, zie EH 22370

Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22380. Kogelinsteekstiften – zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."