Ko­gel­in­steek­stif­ten enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17986

EH 4212.

Kogelvergrendelingspinnen volgens MS17986 / NAS1333-1343 worden gebruikt voor het snel bevestigen, vergrendelen, aanpassen, wijzigen en beveiligen. Snel en gemakkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Kogelvergrendelingspinnen (quick relese pins) worden geproduceerd volgens luchtaartnorm MS / NAS en getest volgens NAS 1332.

Oppervlaktebehandeling:

  • Alle roestvrijstalen onderdelen zijn gepassiveerd volgens AMS2700
  • Alle aluminium onderdelen zijn geanodiseerd volgens MIL-A-8625

Hittebehandeling:

  • Huls: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
  • Spil: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
  • Kogel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Uw selectie resulteerde in 174 resultaten

No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]
Stan­daard aan­dui­ding

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C304 / NAS1333A5C04D
Artikelnummer:
4212.A04
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 18,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C304 / NAS1333A5C04D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C305 / NAS1333A5C05D
Artikelnummer:
4212.A05
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 18,9 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C305 / NAS1333A5C05D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C306 / NAS1333A5C06D
Artikelnummer:
4212.A06
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 19,2 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C306 / NAS1333A5C06D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C308 / NAS1333A5C08D
Artikelnummer:
4212.A08
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 19,9 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C308 / NAS1333A5C08D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C310 / NAS1333A5C10D
Artikelnummer:
4212.A10
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 20,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C310 / NAS1333A5C10D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C313 / NAS1333A5C13D
Artikelnummer:
4212.A13
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C313 / NAS1333A5C13D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C314 / NAS1333A5C14D
Artikelnummer:
4212.A14
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 22 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C314 / NAS1333A5C14D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C316 / NAS1333A5C16D
Artikelnummer:
4212.A16
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C316 / NAS1333A5C16D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,7 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C317 / NAS1333A5C17D
Artikelnummer:
4212.A17
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 23 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C317 / NAS1333A5C17D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C318 / NAS1333A5C18D
Artikelnummer:
4212.A18
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,3 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C318 / NAS1333A5C18D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C320 / NAS1333A5C20D
Artikelnummer:
4212.A20
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 24 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C320 / NAS1333A5C20D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C322 / NAS1333A5C22D
Artikelnummer:
4212.A22
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,7 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C322 / NAS1333A5C22D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C323 / NAS1333A5C23D
Artikelnummer:
4212.A23
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 25 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C323 / NAS1333A5C23D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C404 / NAS1334A5C04D
Artikelnummer:
4212.B04
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 20,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C404 / NAS1334A5C04D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C405 / NAS1334A5C05D
Artikelnummer:
4212.B05
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,2 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C405 / NAS1334A5C05D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C406 / NAS1334A5C06D
Artikelnummer:
4212.B06
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C406 / NAS1334A5C06D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C407 / NAS1334A5C07D
Artikelnummer:
4212.B07
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,5 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C407 / NAS1334A5C07D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C408 / NAS1334A5C08D
Artikelnummer:
4212.B08
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,1 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C408 / NAS1334A5C08D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C410 / NAS1334A5C10D
Artikelnummer:
4212.B10
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,3 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C410 / NAS1334A5C10D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C411 / NAS1334A5C11D
Artikelnummer:
4212.B11
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C411 / NAS1334A5C11D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C412 / NAS1334A5C12D
Artikelnummer:
4212.B12
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 25,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C412 / NAS1334A5C12D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C413 / NAS1334A5C13D
Artikelnummer:
4212.B13
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 26,2 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C413 / NAS1334A5C13D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C414 / NAS1334A5C14D
Artikelnummer:
4212.B14
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 26,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C414 / NAS1334A5C14D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C415 / NAS1334A5C15D
Artikelnummer:
4212.B15
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 27,4 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C415 / NAS1334A5C15D
show article view
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Huls

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

Spil

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

Veer

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM-A-313)

Handvat

  • Aluminium, zwart geanodised - Alum.Alloy 380 (specificatie ASTM B85/B85)

Sleutelring

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM A-313/A313M)

Drukknop

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 303 (specificatie ASTM A484/484M)

Kogel

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 440C (specificatie AMS5630)

Opmerkingen

Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Andere niet genoemde diameter-lengtecombinaties die voldoen aan de norm kunnen op verzoek van de klant op korte termijn worden geproduceerd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Werking

Kogelinsteekstiften, enkelwerkend zijn zelfborgend. Door op de knop te drukken worden de kogels ontgrendeld.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 4212. Kogelinsteekstiften met L-hendel – enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17986
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."