In­steek­stif­ten met verende kogels

EH 22400.

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Alle versies zijn corrosiebestendig.

Versie met ergonomisch handvat.

Uw selectie resulteerde in 20 resultaten

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
22 kN
Artikelnummer:
22400.0062
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 22 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 8 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
22 kN
Artikelnummer:
22400.0064
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 22 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 8 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
22 kN
Artikelnummer:
22400.0066
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 22 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 8 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
22 kN
Artikelnummer:
22400.0068
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 22 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 8 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
22 kN
Artikelnummer:
22400.0070
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 22 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 8 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
22 kN
Artikelnummer:
22400.0075
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 22 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 8 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
40 kN
Artikelnummer:
22400.0084
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 40 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
40 kN
Artikelnummer:
22400.0086
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 40 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
40 kN
Artikelnummer:
22400.0088
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 40 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
40 kN
Artikelnummer:
22400.0090
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 40 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
40 kN
Artikelnummer:
22400.0095
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 40 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
62 kN
Artikelnummer:
22400.0104
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 62 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 30 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
62 kN
Artikelnummer:
22400.0106
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 62 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 30 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 34 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
62 kN
Artikelnummer:
22400.0108
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 62 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 30 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 37 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
62 kN
Artikelnummer:
22400.0110
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 62 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 30 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
62 kN
Artikelnummer:
22400.0115
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 62 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 30 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 52 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22400.0122
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 90 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 42 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22400.0124
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 90 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 51 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22400.0126
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 90 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 60 g
show article view
Insteekstiften
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22400.0128
CAD
Documenten
Insteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig: 90 kN
  • Trekkracht max. ongeolied: 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Insteekstiften

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305

Greep

  • thermoplast (PA 6), grijs

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Veiligheidsopmerking: De kogels zijn verend en niet vergrendeld zoals bij artikelgroepen EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. en EH 22380.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22400. Insteekstiften – met verende kogels
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."