Op­na­me­bus­sen voor kogelinsteekstiften en insteekstiften

EH 22400.

Het ontwerp met gaten aan de voorkant (foto 2) is capabel voor toepassingen welke vereiste installatie uitloopt naar de oppervlakte.

Opnamebussen bieden een veilige en snelle opnamemogelijkheid voor de kogelinsteekstiften EH 22340, EH 22350, EH 22370 en EH 22380. alsook de insteekstiften EH 22400.

Geoptimaliseerde centreermogelijkheid door precieze kraag (bijv. snel fixeren van platen en onderdelen).

Alle versies zijn corrosiebestendig en slijtvast.

Uw selectie resulteerde in 11 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met stift en binnenzeskant
Af­beel­ding:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22400.0905
CAD
Documenten
opnamebus
  • met stift en binnenzeskant – Afbeelding 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 6 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
met stift en binnenzeskant
Af­beel­ding:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22400.0906
CAD
Documenten
opnamebus
  • met stift en binnenzeskant – Afbeelding 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9,4 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,6 mm
  • l6: 8,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 19 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
met stift en binnenzeskant
Af­beel­ding:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22400.0908
CAD
Documenten
opnamebus
  • met stift en binnenzeskant – Afbeelding 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • d3 h9: 22 mm
  • d4: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 7,3 mm
  • l6: 11,7 mm
  • SW: 8 mm
  • Gewicht: 29 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
met stift en binnenzeskant
Af­beel­ding:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M24
Artikelnummer:
22400.0910
CAD
Documenten
opnamebus
  • met stift en binnenzeskant – Afbeelding 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 12,5 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 13,5 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 8,9 mm
  • l6: 14,1 mm
  • SW: 10 mm
  • Gewicht: 76 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
met stift en binnenzeskant
Af­beel­ding:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Artikelnummer:
22400.0912
CAD
Documenten
opnamebus
  • met stift en binnenzeskant – Afbeelding 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 9,6 mm
  • l6: 14,4 mm
  • SW: 12 mm
  • Gewicht: 66 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
vlak, met gat aan voorzijde
Af­beel­ding:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Artikelnummer:
22400.0925
CAD
Documenten
opnamebus
  • vlak, met gat aan voorzijde – Afbeelding 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 39 mm
  • d4: 19,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 10,4 mm
  • l6: 16,6 mm
  • l7: 30 mm
  • Gewicht: 248 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
vlak, met gat aan voorzijde
Af­beel­ding:
2
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Artikelnummer:
22400.0926
CAD
Documenten
opnamebus
  • vlak, met gat aan voorzijde – Afbeelding 2
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 43 mm
  • d4: 25,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 11,9 mm
  • l6: 23,1 mm
  • l7: 30 mm
  • Gewicht: 364 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
vlak, met gat aan voorzijde
Af­beel­ding:
2
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
Artikelnummer:
22400.0927
CAD
Documenten
opnamebus
  • vlak, met gat aan voorzijde – Afbeelding 2
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • l7: 36 mm
  • Gewicht: 350 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
met buitenzeskant
Af­beel­ding:
3
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Artikelnummer:
22400.0916
CAD
Documenten
opnamebus
  • met buitenzeskant – Afbeelding 3
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 36 mm
  • d4: 19,5 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 6,1 mm
  • l6: 12,8 mm
  • SW: 24 mm
  • Gewicht: 124 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
met buitenzeskant
Af­beel­ding:
3
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Artikelnummer:
22400.0920
CAD
Documenten
opnamebus
  • met buitenzeskant – Afbeelding 3
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 45 mm
  • d4: 25,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 7,7 mm
  • l6: 19,3 mm
  • SW: 30 mm
  • Gewicht: 208 g
show article view
opnamebus
Ver­sie:
met buitenzeskant
Af­beel­ding:
3
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
Artikelnummer:
22400.0924
CAD
Documenten
opnamebus
  • met buitenzeskant – Afbeelding 3
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 350 g
show article view
opnamebus

Materiaal

  • RVS 1.4305
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
verstelbare slagmoersleutel, offset
verstelbare slagmoersleutel, offset
: verstelbare slagmoersleutel, offset
geschikt voor grootte d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikelnummer:
22350.1991
montagegereedschap
  • verstelbare slagmoersleutel, offset
  • geschikt voor grootte d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
Product:
dopsleutel 
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 16 mm/20 mm
Artikelnummer:
22350.1998
montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 16 mm/20 mm
  • Pin spacing ±0,1: 30 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Vierkant: 1/2 inch
Product:
-
geschikt voor grootte d1: 25 mm
Artikelnummer:
22350.1999
montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • Voor uitvoering afbeelding: 2

Montage

Dit ontwerp met gaten aan de voorkant (afbeelding 2) kan worden geïnstalleerd via een kruksleutel of als alternatief via een steeksleutel.

Verzekeren een veilige tolerantie en consistente functie. Gemakkelijk integreerbaar in verschillende materialen. Kan gebruikt worden in dunwandige delen. Toepassing van beide kanten.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22400. Opnamebussen – voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."