Ko­gel­in­steek­stif­ten enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17987

EH 4213.

Kogelvergrendelingspinnen volgens MS17987 / NAS1333-1343 worden gebruikt voor het snel bevestigen, vergrendelen, aanpassen, wijzigen en beveiligen. Snel en gemakkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Kogelvergrendelingspinnen (quick relese pins) worden geproduceerd volgens luchtaartnorm MS / NAS en getest volgens NAS 1332.

Oppervlaktebehandeling:

  • Alle roestvrijstalen onderdelen gepassiveerd tot AMS2700

Warmtebehandeling:

  • Huls: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
  • Spil: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
  • Kogel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Uw selectie resulteerde in 221 resultaten

No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]
Stan­daard aan­dui­ding

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
Artikelnummer:
4213.A30
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 29 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
Artikelnummer:
4213.A03
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 20,1 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
Artikelnummer:
4213.A05
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 20,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
Artikelnummer:
4213.A06
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,1 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
Artikelnummer:
4213.A07
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,4 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
Artikelnummer:
4213.A08
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,9 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
Artikelnummer:
4213.A09
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,9 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,1 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
Artikelnummer:
4213.A10
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,5 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
Artikelnummer:
4213.A11
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
Artikelnummer:
4213.A12
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,1 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
Artikelnummer:
4213.A13
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,5 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
Artikelnummer:
4213.A14
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
Artikelnummer:
4213.A15
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,2 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
Artikelnummer:
4213.A16
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,5 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,7 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
Artikelnummer:
4213.A17
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
Artikelnummer:
4213.A18
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 25,2 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
Artikelnummer:
4213.A20
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 25,9 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
Artikelnummer:
4213.A22
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 26,5 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
Artikelnummer:
4213.A23
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 26,9 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,5 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
Artikelnummer:
4213.A25
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 27,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,6 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
Artikelnummer:
4213.A26
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 27,9 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
3,1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
Artikelnummer:
4213.A31
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 3,1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 29,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
3,4 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
Artikelnummer:
4213.A34
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 3,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 30,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
4 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17987C340 / NAS1333C6C40D
Artikelnummer:
4213.A40
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 32,7 g
  • Standaard aanduiding: MS17987C340 / NAS1333C6C40D
show article view
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Huls

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

Spil

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

Veer

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM-A-313)

Handvat

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

Sleutelring

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM A-313/A313M)

Drukknop

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 303 (specificatie ASTM A484/484M)

Kogel

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 440C (specificatie AMS5630)

Opmerkingen

Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Andere niet genoemde diameter-lengtecombinaties die voldoen aan de norm kunnen op verzoek van de klant op korte termijn worden geproduceerd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Werking

Kogelinsteekstiften, enkelwerkend zijn zelfborgend. Door op de knop te drukken worden de kogels ontgrendeld.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 4213. Kogelinsteekstiften met ringhendel – enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17987
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."