Zit­ele­men­ten met kunststof contactoppervlak, oriënterend

EH 22600.

Als stelvoet en drukstuk toepasbaar.

De plastic coating is zacht en beschermt oppervlakken van hoge kwaliteit. Bovendien is de oscillerende zitting geschikt voor niet-parallelle oppervlakken.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
M5
l1 ±1 [mm]:
37 mm
l3 [mm]:
27 mm
Artikelnummer:
22600.0005
CAD
Documenten
Zitelementen
  • d1: M5
  • l1 ±1: 37 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 2,5 mm
  • SW1: 4 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • SW3: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,9 g
show article view
Zitelementen
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
Artikelnummer:
22600.0006
CAD
Documenten
Zitelementen
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • SW1: 4,5 mm
  • SW2: 3 mm
  • SW3: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,5 g
show article view
Zitelementen
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
Artikelnummer:
22600.0008
CAD
Documenten
Zitelementen
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 4 mm
  • SW3: 13 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zitelementen
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
Artikelnummer:
22600.0010
CAD
Documenten
Zitelementen
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 5 mm
  • SW3: 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 37 g
show article view
Zitelementen
d1 [mm]:
M12
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
64,3 mm
Artikelnummer:
22600.0012
CAD
Documenten
Zitelementen
  • d1: M12
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 64,3 mm
  • l4: 6 mm
  • SW1: 9 mm
  • SW2: 6 mm
  • SW3: 19 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 61 g
show article view
Zitelementen
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
Artikelnummer:
22600.0016
CAD
Documenten
Zitelementen
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • SW1: 11 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 106 g
show article view
Zitelementen

Materiaal

Kogelelement

  • RVS 1.4305

Moer

  • RVS A2

Schijf

  • Plastic (PEEK), blauw

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22600. Zitelementen – met kunststof contactoppervlak, oriënterend
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."