Als stelvoet en drukstuk toepasbaar.
De plastic coating is zacht en beschermt oppervlakken van hoge kwaliteit. Bovendien is de oscillerende zitting geschikt voor niet-parallelle oppervlakken.
Dit artikel 22600.0008 - Zitelementen met kunststof contactoppervlak, oriënterend / (d1: M8, l1 ±1: 63,3 mm) is een variant van de artikelgroep Zitelementen met kunststof contactoppervlak, oriënterend (EH 22600.)
Kogelelement
Moer
Schijf
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."