22600.0006 - Zitelementen
met kunststof contactoppervlak, oriënterend

Als stelvoet en drukstuk toepasbaar.

De plastic coating is zacht en beschermt oppervlakken van hoge kwaliteit. Bovendien is de oscillerende zitting geschikt voor niet-parallelle oppervlakken.

Dit artikel 22600.0006 - Zitelementen met kunststof contactoppervlak, oriënterend / (d1: M6, l1 ±1: 44 mm) is een variant van de artikelgroep Zit­ele­men­ten met kunststof contactoppervlak, oriënterend (EH 22600.)

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
Artikelnummer:
22600.0006
Documenten
Zitelementen
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • SW1: 4,5 mm
  • SW2: 3 mm
  • SW3: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,5 g
Zitelementen

Materiaal

Kogelelement

  • RVS 1.4305

Moer

  • RVS A2

Schijf

  • Plastic (PEEK), blauw

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22600.0006
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."