Als stelvoet en drukstuk toepasbaar.
De plastic coating is zacht en beschermt oppervlakken van hoge kwaliteit. Bovendien is de oscillerende zitting geschikt voor niet-parallelle oppervlakken.
Dit artikel 22600.0005 - Zitelementen met kunststof contactoppervlak, oriënterend / (d1: M5, l1 ±1: 37 mm) is een variant van de artikelgroep Zitelementen met kunststof contactoppervlak, oriënterend (EH 22600.)
Kogelelement
Moer
Schijf
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers