Druk­stuk­ken kunststof 

EH 22570.

De plastic drukstukken EH 22570. zijn te combineren met draadeinden met een kogeltap EH 22570.

Uw selectie resulteerde in 16 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]
voor draad­eind EH 22570. [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M6
Artikelnummer:
22570.0014
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 15 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: ~ 3,6 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M6
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M8
Artikelnummer:
22570.0015
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 15 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: ~ 2,5 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M8
Artikelnummer:
22570.0017
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 18 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: ~ 4,2 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,7 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M10
Artikelnummer:
22570.0018
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 18 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: ~ 3,4 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M8
Artikelnummer:
22570.0019
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 21 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 5 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M10
Artikelnummer:
22570.0020
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 21 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 4,3 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,6 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M12
Artikelnummer:
22570.0021
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 21 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 3,4 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M8
Artikelnummer:
22570.0023
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 25 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 5,5 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M10
Artikelnummer:
22570.0024
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 25 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 4,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3,6 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M12
Artikelnummer:
22570.0025
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 25 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 3,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M8
Artikelnummer:
22570.0032
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 6 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,4 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M10
Artikelnummer:
22570.0033
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 32 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 5 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M12
Artikelnummer:
22570.0034
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 32 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 4,2 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M8
Artikelnummer:
22570.0040
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 8 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M10
Artikelnummer:
22570.0041
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 40 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 7 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Drukstuk
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
voor draad­eind EH 22570. [mm]:
M12
Artikelnummer:
22570.0042
CAD
Documenten
Drukstuk
  • d1: 40 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 6,2 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3,5 kN
  • voor draadeind EH 22570.: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Drukstuk

Materiaal

  • thermoplast (POM), zwart, mat
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22570. Drukstukken – kunststof 
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."