Uw selectie resulteerde in 42 resultaten
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 4 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 17 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 29 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 29 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 75 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 30 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 61 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 21 N
- Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 121 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 64 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 21 N
- Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 128 g
show article view
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 21 N
- Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 127 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 4 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 17 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 18 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 18 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 29 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 29 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 75 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 30 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 61 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 21 N
- Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 121 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 64 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 21 N
- Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 128 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 21 N
- Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 127 g
show article view
Materiaal
Huls
- automatenstaal, gezwart
- RVS 1.4305
Arreteerpen
- staal, gehard
- RVS 1.4305, vernikkeld
Sluiting
- automatenstaal, gezwart
- sintermetaal 1.4404
Kunststof kap
Opmerkingen
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0115
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0116
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0118
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0120
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 32 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 32 g
Werking
Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.