22120.0310 - Arreteergrendels

Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.

Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.

Dit artikel 22120.0310 - Arreteergrendels / zonder kunststof bedekking voor handvat (d1 -0,02 -0,04: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­gren­dels (EH 22120.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
22120.0310
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 20 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
Arreteergrendels
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305, vernikkeld

Sluiting

  • sintermetaal 1.4404

Opmerkingen

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Werking

Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22120.0310
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."