Rub­be­ren aan­slag­dem­per afgeknotte kegelvorm

EH 25150.

Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 40 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0719
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 28 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 110 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikelnummer:
25150.0725
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Veerconstante R: ~ 82 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 430 N
  • Veerweg: ~ 5,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25150.0732
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: ~ 140 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 910 N
  • Veerweg: ~ 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25150.0738
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: ~ 125 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1200 N
  • Veerweg: ~ 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artikelnummer:
25150.0750
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Veerconstante R: ~ 155 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1620 N
  • Veerweg: ~ 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 93 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0919
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 28 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 110 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikelnummer:
25150.0925
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Veerconstante R: ~ 82 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 430 N
  • Veerweg: ~ 5,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25150.0932
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: ~ 140 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 910 N
  • Veerweg: ~ 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikelnummer:
25150.0938
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Veerconstante R: ~ 125 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1200 N
  • Veerweg: ~ 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artikelnummer:
25150.0950
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Veerconstante R: ~ 155 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1620 N
  • Veerweg: ~ 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 93 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0819
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 28 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 110 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 8 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0820
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 28 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 110 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0821
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 28 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 110 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,7 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0825
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 82 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 430 N
  • Veerweg: ~ 5,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0826
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 82 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 430 N
  • Veerweg: ~ 5,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0827
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 82 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 430 N
  • Veerweg: ~ 5,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0832
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 140 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 910 N
  • Veerweg: ~ 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0833
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 140 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 910 N
  • Veerweg: ~ 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0834
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 140 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 910 N
  • Veerweg: ~ 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 36 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0838
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 125 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1200 N
  • Veerweg: ~ 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 47 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0839
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 125 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1200 N
  • Veerweg: ~ 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 48 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0840
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 125 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1200 N
  • Veerweg: ~ 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 52 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0850
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 155 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1620 N
  • Veerweg: ~ 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 101 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0851
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 155 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1620 N
  • Veerweg: ~ 10,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 104 g
show article view
Rubberen aanslagdemper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • RVS 1.4301

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • RVS 1.4301

Huls

  • NBR

Schroef

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen aanslagdemper – afgeknotte kegelvorm
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.