Si­li­co­nen aan­slag­dem­pers afgeknotte kegelvorm

EH 25151.

Vanwege de hoge materiaalzuiverheid is deze versie geschikt voor alle soorten toepassingen die hoge hygiënische eisen hebben (bijv. Voedingsmiddelenindustrie)

Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.

Aanslagdempers gemaakt van siliconenrubber hebben een groter temperatuurbereik dan rubberen aanslagdempers.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 20 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
25151.0019
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 63 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 250 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
25151.0025
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: 6 mm
  • Veerconstante R: ~ 90 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 460 N
  • Veerweg: ~ 5,1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
25151.0032
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Veerconstante R: ~ 117 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 760 N
  • Veerweg: ~ 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
25151.0038
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Veerconstante R: ~ 113 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 900 N
  • Veerweg: ~ 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 38 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
25151.0050
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: 10 mm
  • Veerconstante R: ~ 148 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1580 N
  • Veerweg: ~ 10,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 94 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0119
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 63 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 250 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 7,5 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0120
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 63 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 250 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 8 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0121
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 63 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 250 N
  • Veerweg: ~ 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 9,2 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0125
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 90 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 460 N
  • Veerweg: ~ 5,1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0126
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 90 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 460 N
  • Veerweg: ~ 5,1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0127
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 90 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 460 N
  • Veerweg: ~ 5,1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0132
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 117 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 760 N
  • Veerweg: ~ 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0133
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 117 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 760 N
  • Veerweg: ~ 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0134
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 117 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 760 N
  • Veerweg: ~ 6,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 36 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0138
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 113 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 900 N
  • Veerweg: ~ 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 44 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0139
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 113 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 900 N
  • Veerweg: ~ 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 46 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0140
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 113 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 900 N
  • Veerweg: ~ 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 50 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0150
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 148 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1580 N
  • Veerweg: ~ 10,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 95 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0151
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 148 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1580 N
  • Veerweg: ~ 10,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 99 g
show article view
Siliconen aanslagdempers
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t [mm]:
-
Artikelnummer:
25151.0152
CAD
Documenten
Siliconen aanslagdempers
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 148 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1580 N
  • Veerweg: ~ 10,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °C
  • Gewicht: 108 g
show article view
Siliconen aanslagdempers

Materiaal

Steunring

  • RVS 1.4301

Schroefdraadbus

  • RVS 1.4301

Huls

  • Siliconenrubber

Schroef

  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25151. Siliconen aanslagdempers – afgeknotte kegelvorm
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."