Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.
Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag.
Dit artikel 25150.0832 - Rubberen aanslagdemper afgeknotte kegelvorm / met draadeind (d1: 32 mm, d2: M8, l2: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Rubberen aanslagdemper afgeknotte kegelvorm (EH 25150.)
Steunring
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."