Productfilter
Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
240 N
Meer details
d1 : 19 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 240 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 12 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
240 N
Meer details
d1 : 19 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 240 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
540 N
Meer details
d1 : 25 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 540 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 18 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
540 N
Meer details
d1 : 25 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 540 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 21 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
840 N
Meer details
d1 : 32 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 840 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 37 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
840 N
Meer details
d1 : 32 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 840 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 44 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
920 N
Meer details
d1 : 38 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 920 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 50 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
920 N
Meer details
d1 : 38 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 920 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 58 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
2500 N
Meer details
d1 : 50 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 2500 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 98 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
2500 N
Meer details
d1 : 50 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 2500 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 111 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
3700 N
Meer details
d1 : 64 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3700 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 165 g
show article view
Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]:
3700 N
Meer details
d1 : 64 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 3700 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 177 g
show article view
Materiaal
Huls
Schroef
staal, galvanisch verzinkt
Schijf
staal, galvanisch verzinkt.
Datasheet EH 22594. Steunpoten – schokdemping
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."