Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.
Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag.
Dit artikel 25150.0932 - Rubberen aanslagdemper afgeknotte kegelvorm / met draadbus (d1: 32 mm, d2: M8) is een variant van de artikelgroep Rubberen aanslagdemper afgeknotte kegelvorm (EH 25150.)
Steunring
Schroefdraadbus
Huls
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."