SIM­PLEX kloof­bijl
 IM0009511 Foto Banner

SIM­PLEX kloof­bijl

Kloofbijl - combi gereedschap voor het splijten van boomstammen van één meter

De SIMPLEX kloofbijl met het kwaliteitszegel "Made in Germany" geldt nog steeds als de gouden standaard waarmee andere  hamers met zacht oppervlak worden vergeleken. Met name als het gaat om kwaliteit, veelzijdigheid en betrouwbaarheid bij een breed scala aan toepassingen in handel en industrie. De "SIMPLEX kloofbijl" bewijst dat Erwin Halder KG ook na meer dan 85 jaar nog steeds innovatief is.

Snel - gemakkelijk - veilig: De nieuwe "SIMPLEX kloofbijl"

Op basis van de geteste SIMPLEX-technologie heeft Halder met de SIMPLEX-kloofbijl een slim combinatiegereedschap ontwikkeld voor het veilig en snel kloven van 1 meter lange boomstammen. 

De voordelen van de SIMPLEX kloofbijl zijn duidelijk:

  • Twee in één gereedschap
  • Kostenbesparing in vergelijking met het apart kopen van kloofbijl en hamer met zacht oppervlak
  • Gesmeed en zorgvuldig gehard omkeerbaar stalen inzetstuk met gedraaide neus, gemaakt van eersteklas carbonstaal.
  • Hickory steel
  • Inclusief robuuste lederen mesbeschermhoes
  • Gepatenteerde bevestiging van stalen inzetstuk in de behuizing van de hamer
  • Verbeterde veiligheid op de werkvloer: slagen op stalen/aluminium wiggen zullen de wiggen niet beschadigen/splijten, dankzij de superplastic inzetstuk.
  • Het vervangen van versleten inzetstukken of beschadigde houten stelen, is snel en eenvoudig, en kan door de gebruiker zelf worden uitgevoerd.
  • De behuizing met solide steelbeschermhuls voorkomt dat de steel breekt bij misslagen
  • KWF-gecertificeerd (KWF-test)
  • GS-gecertificeerd door het instituut VPA Remscheid.
  • Made in Germany

Toepassingsgebieden:

  • Manuele houtkap met motor
  • Veilige en materiaal vriendelijke manier om wiggen in te drijven
  • Voor het kloven van wiggen tijdens het kappen
  • Splijten van boomstammen van één meter
  • Indrijven van houten palen
  • "Brandhout maken" voor professionals en privé personen

De SIMPLEX kloofbijl werd bekroond met de "Forestry Equipment Award".