SIM­PLEX plas­tic hou­der

EH 3210.

This plastic socket enables the splitting insert to be clamped in the SIMPLEX housing.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
15 g
Artikelnummer:
3210.168
SIMPLEX plastic houder
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 59,6 mm x 38,6 mm x 33,25 mm
  • Gewicht: 15 g
  • GTIN: 4030618304784
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Materiaal

  • kunststof 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3210. SIMPLEX plastic houder
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."