SIM­PLEX-kloof­bei­tel

EH 3210.

Het splijtinzetstuk van de SIMPLEX-splijthamers is gesmeed van hoogwaardig carbonstaal. Door zijn gewicht van 1340g is er sprake van een goede topzwaarte wat bijdraagt aan een goede splijtwerking. Door de aangebrachte kunststofhuls kan de inzet worden gebruikt in een SIMPLEX-behuizing

Deze splijtinz mag enkel in gietstaalbehuizing 3011.160 worden gemonteerd!

Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

  • Splijtinzetstuk voor SIMPLEX-splijthamers.
  • Gesmeed uit hoogwaardig carbonstaal.
  • Extreem goede splijtwerking.
  • Het gewicht van 1340g zorgt voor een hoge topzwaarte.
  • Kunstofhuls voor het spannen in een SIMPLEX-behuizing.
  • Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend.
  • Mag enkel in de gietijzeren behuizing 3011.160 worden gemonteerd!

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
Artikelnummer:
3210.160
SIMPLEX-kloofbeitel
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Materiaal

Inzet

  • Hoogwaardig staal, matrijsgesmeed en gehard
  • inclusief plastic houder

Montage

Splitpen 3210.160 dient alleen gemonteerd te worden in een gegoten stalen behuizing 3011.160!

Opmerkingen

Gepatenteerd huis merk 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3210. SIMPLEX-kloofbeitel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."