EH 3244.
Deze steel van Hickory hout is speciaal gemaakt voor gebruik met de SIMPLEX-splijthamer. Hij is ergonomisch gevormd en gelakt.
Hickory is een zeer langvezelige houtsoort, wat voor een betere stabiliteit van de steel zorgt. Ook breekt een dergelijke steel niet door tweeën. Ook het losschieten van de hamerkop wordt voorkomen, wat verwondingen voorkomt
Deze steel mag enkel in gietstaalbehuizing 3011.160 worden gemonteerd.
Door het slimme SIMPLEX-Principe is ook de steel uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.
Productkenmerken:
Uw selectie resulteerde in 1 resultaten
Meer details
Steel
Hickory stelen 3244.160 mogen alleen in gegoten staal behuizingen 3011.160 gemonteerd worden!
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."