SIM­PLEX kloof­bijl
met gietijzeren behuizing en Hickory steel

EH 3007.

2 gereedschappen in 1: Splijtbijl plus kunststofhamer, een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van los kopen.

De van hoogwaardig carbonstaal gesmede splijtinzet zorgt door zijn goede balans voor een extreem goede splijtwerking. Het totaalgewicht van 4100g komt een goede kopzwaarte en splijtwerking ten goede.

De Superplastik-inzet met D60mm is een middelhard kunststof inzetstuk van een zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer.

De gietstalen behuizing beschikt over een geïntegreerde beschermingshuls, die voor een hogere breukzekerheid zorgt.

Langvezelig, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.

De leren beschermhoes beschermd bij transport en voorkomt verwondingen.

Dankzij het slimme SIMPLEX–principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd.

Productkenmerken:

  • 2 gereedschappen in 1: Splijtbijl plus kunststofhamer, een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van los kopen.
  • Van hoogwaardig carbonstaal. Het gesmede splijtinzetstuk voor voor een goede splijtwerking.
  • Geen kans op verwondingen bij splijten van hout door metaalsplinters door de Superplastic-inzetstukken in D60mm (wit, middelhard, zeer slijtvast).
  • Wezenlijk langere levensduur van kunststof- en alumiunium wiggen.
  • Eenvoudiger inslaan van houten palen.
  • Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermhuls en hoge breukzekerheid.
  • Lange houtvezels, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd.
  • Incl. lederen beschermingshuls.
  • Totaalgewicht 4100g.

Toepassingsgebied

Handmatig bosbouw onderhoud, veilig en materiaalvriendelijk inslaan van stalen wiggen met kunststofinzetstuk, splijten van boomstammen van 1m, splijten van gekapt hout met een wig, nslaan van houten palen zonder

beschadiging, land- en tuinbouw

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
224 mm
lspaltges [mm]:
900 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
4100 g
Artikelnummer:
3007.160
SIMPLEX kloofbijl
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 224 mm
  • lspaltges : 900 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Gewicht: 4100 g
  • GTIN: 4030618303091
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-02
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzet 1

  • Splijtinzetstuk van hoogwaardig koolstofstaal, gesmeed en gehard, met gedraaide neus
  • inclusief plastic houder
  • inclusief lederen beschermhoes

Inzet 2

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer

Montage

Alleen het superplastic inzetstuk 3207.060 mag in de SIMPLEX-kloofhamer worden gemonteerd.

Splitpen 3210.160 dient alleen gemonteerd te worden in een gegoten stalen behuizing 3011.160!

Overige producten

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3007. SIMPLEX kloofbijl – met gietijzeren behuizing en Hickory steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."