be­hui­zing voor SIM­PLEX kloof­bijl

EH 3011.

De gietijzeren behuizing is speciaal voor de SIMPLEX–splijthamer ontwikkeld. Het heeft een geïntegreerde handgreephuls die het handvat beschermd in geval van ongelukken. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is dankzij de stevige poedercoating zeer duurzaam en heeft een hoge weerstand tegen breken. Het gewicht van 1.900g zorgt voor een grotere kopzwaarte van de splijthamer en draagt daarmee bij aan een grotere splijtwerking

In deze behuizing mogen enkel SIMPLEX-splijthamer-vervangingsdelen worden gemonteerd!

Het verwisselen van onderdelen is niet enkel economisch, maar ook beter voor het milieu

Productkenmerken:

  • Gietijzeren behuizing voor de SIMPLEX-splijthamer.
  • Met geïtegreerde steelbeschermingshuls.
  • Hoge breukzekerheid.
  • Geen versplintering.
  • Trillingsdempend.
  • Gehard.
  • Zeer duurzaam.
  • Het gewicht van 1.900g zorgt voor een hoge topzwaarte en een goede splijtwerking van de splijthamer.
  • Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend.
  • In deze behuizing mogen enkel SIMPLEX-splijtbijl-vervangingsdelen worden gemonteerd!

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1900 g
Artikelnummer:
3011.160
SIMPLEX behuizingen
  • Ø: 60 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 89 mm x 63 mm x 160 mm
  • Gewicht: 1900 g
  • GTIN: 4030618303114
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Materiaal

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer

Montage

In de gegoten staal behuizing (bestelnr. 3011.160) mogen alleen onderdelen van de Simplex-kloofhamer gemonteerd worden.

Opmerkingen

compleet met bout, moer en veerring 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3011. behuizing voor SIMPLEX kloofbijl
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."