높이 조절 바

EH 23310.

다운 회전 클램프 EH 23310. 의 클램핑 범위를 증가시키는 용도로 사용할 수 있다. 또는 착좌 핀 (EH 22680.), 클램핑 핀 (EH 22690) 그리고 셀프-얼라이닝 패드 (EH 22730. - EH 22741.) 과 결합해서 여러 목적으로 사용이 가능하다.

귀하의 선택에 따라 18 건이 조회되었습니다.

그림
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
23310.0125
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • WS: 22 mm
  • 무게: 75 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
23310.0126
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • WS: 22 mm
  • 무게: 150 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
23310.0127
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • WS: 22 mm
  • 무게: 306 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
23310.0130
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • WS: 27 mm
  • 무게: 202 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
23310.0132
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • WS: 27 mm
  • 무게: 411 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
23310.0134
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • WS: 27 mm
  • 무게: 848 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
23310.0140
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS: 36 mm
  • 무게: 336 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
23310.0141
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS: 36 mm
  • 무게: 673 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
23310.0142
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS: 36 mm
  • 무게: 1366 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
23310.0145
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: L16
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS: 36 mm
  • 무게: 331 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
23310.0146
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: L16
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS: 36 mm
  • 무게: 663 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
23310.0147
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: L16
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS: 36 mm
  • 무게: 1330 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
23310.0160
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V70/L12
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS: 55 mm
  • 무게: 765 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
23310.0161
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V70/L12
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS: 55 mm
  • 무게: 1533 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
23310.0162
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: V70/L12
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS: 55 mm
  • 무게: 3096 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
23310.0165
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS: 55 mm
  • 무게: 763 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
23310.0166
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS: 55 mm
  • 무게: 1522 g
show article view
높이 조절 바
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
23310.0167
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • 시스템: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS: 55 mm
  • 무게: 3056 g
show article view
높이 조절 바

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23310. 높이 조절 바
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요