셀프-얼라이닝 패드 초경 인써트 부착형, 널링 타입

EH 22730.

특히 주물 부품 (단단한 주물)에 사용. 써포트, 스러스트 패드, 클램핑을 위한 부품 제작시 사용.

귀하의 선택에 따라 16 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22730.0362
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 무게: 14 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22730.0363
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 15 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22730.0378
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 49 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22730.0379
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 무게: 50 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22730.0380
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 무게: 54 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22730.0381
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • WS: 27 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 무게: 186 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22730.0382
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 407 Nm
  • 무게: 633 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22730.0383
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 698 Nm
  • 무게: 664 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22730.0390
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 무게: 14 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22730.0392
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 15 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22730.0394
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 49 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22730.0396
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 무게: 50 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22730.0398
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 무게: 54 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22730.0399
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • WS: 27 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 무게: 186 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22730.0400
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 407 Nm
  • 무게: 633 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22730.0401
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 698 Nm
  • 무게: 664 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드

재질

  • 초경, 널링면, 니켈-도금

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
  • 스텐레스 스틸 1.4057, 열처리

참조

회전되지 않는 볼.

표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22730. 셀프-얼라이닝 패드 – 초경 인써트 부착형, 널링 타입
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
셀프-얼라이닝 패드