셀프-얼라이닝 패드 조절형, 자체 위치 복구

EH 22741.

셀프 얼라이닝 패드는 고정, 써포트, 스러스트 패드로 사용하거나 클램핑 부품에 고정하여 사용.

셀프 얼라이닝 패드의 접촉면은 사용 후 처음 위치의 평행 위치로 재조정 된다. 이는 잘못된 각도로 가공물이 클램핑 되는 것을 방지한다.

귀하의 선택에 따라 21 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
22741.0013
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 20 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
22741.0016
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 무게: 44 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22741.0017
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 무게: 56 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22741.0024
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 무게: 128 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22741.0030
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 407 Nm
  • 무게: 273 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22741.0036
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 698 Nm
  • 무게: 466 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22741.0046
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 1355 Nm
  • 무게: 885 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
22741.0113
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 20 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
22741.0116
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 무게: 44 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22741.0117
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 무게: 56 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22741.0124
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 무게: 128 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22741.0130
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 407 Nm
  • 무게: 273 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22741.0136
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 698 Nm
  • 무게: 466 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22741.0146
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 1355 Nm
  • 무게: 885 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
22741.0313
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 20 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
22741.0316
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 무게: 44 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22741.0317
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 무게: 56 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22741.0324
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 무게: 128 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22741.0330
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 407 Nm
  • 무게: 278 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22741.0336
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 698 Nm
  • 무게: 466 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22741.0346
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 1355 Nm
  • 무게: 915 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드

재질

스프링 엘레멘트

  • 열가소성수지(플라스틱) PUR

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리, 밝은색
  • 스텐레스 스틸 1.3541, 니켈도금

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
  • 스텐레스 스틸 1.4057, 열처리

너트

  • 스틸, 흑색처리 (ISO 4035)
  • 스테인리스 스틸

참조

회전되지 않는 볼.

표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22741. 셀프-얼라이닝 패드 – 조절형, 자체 위치 복구
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
셀프-얼라이닝 패드