셀프-얼라이닝 패드 강화 금속 볼, 널링, 자체 위치 복구

EH 22731.

특히 주물 부품 (단단한 주물)에 사용. 써포트, 스러스트 패드, 클램핑을 위한 부품 제작시 사용.

셀프 얼라이닝 패드의 접촉면은 사용 후 처음 위치의 평행 위치로 재조정 된다. 이는 잘못된 각도로 가공물이 클램핑 되는 것을 방지한다.

귀하의 선택에 따라 16 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22731.0362
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 무게: 14 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22731.0363
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 15 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22731.0378
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 48 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22731.0379
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 무게: 50 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22731.0380
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 무게: 53 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22731.0381
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • WS: 27 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 무게: 186 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22731.0382
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 407 Nm
  • 무게: 639 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22731.0383
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 698 Nm
  • 무게: 673 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22731.0390
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 무게: 14 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22731.0392
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 15 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22731.0394
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 48 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22731.0396
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 무게: 50 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22731.0398
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 무게: 53 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22731.0399
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • WS: 27 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 무게: 186 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22731.0400
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 407 Nm
  • 무게: 639 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
제품 번호:
22731.0401
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • 볼 직경: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
  • 조임 토크 최대: 698 Nm
  • 무게: 673 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드

재질

스프링 엘레멘트

  • 열가소성수지(플라스틱) PUR

  • 초경, 널링면, 니켈-도금

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
  • 스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22731. 셀프-얼라이닝 패드 – 강화 금속 볼, 널링, 자체 위치 복구
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
셀프-얼라이닝 패드