귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.
- 구형 표면 – 그림 1
- d: M6
- l1 ±1,5: 20 mm
- l2 ±1,5: 23,5 mm
- l3 최소: 19 mm
- e: 11,5 mm
- WS: 10 mm
- 무게: 6,7 g
show article view
- 구형 표면 – 그림 1
- d: M8
- l1 ±1,5: 25 mm
- l2 ±1,5: 30 mm
- l3 최소: 21 mm
- e: 14,5 mm
- WS: 13 mm
- 무게: 15 g
show article view
- 구형 표면 – 그림 1
- d: M10
- l1 ±1,5: 30 mm
- l2 ±1,5: 36 mm
- l3 최소: 25,5 mm
- e: 19,6 mm
- WS: 17 mm
- 무게: 31 g
show article view
- 구형 표면 – 그림 1
- d: M12
- l1 ±1,5: 35 mm
- l2 ±1,5: 42 mm
- l3 최소: 29,7 mm
- e: 21,9 mm
- WS: 19 mm
- 무게: 48 g
show article view
- 구형 표면 – 그림 1
- d: M16
- l1 ±1,5: 40 mm
- l2 ±1,5: 49,5 mm
- l3 최소: 34 mm
- e: 27,7 mm
- WS: 24 mm
- 무게: 102 g
show article view
- 구형 표면 – 그림 1
- d: M20
- l1 ±1,5: 45 mm
- l2 ±1,5: 57 mm
- l3 최소: 37 mm
- e: 34,6 mm
- WS: 30 mm
- 무게: 187 g
show article view
- 구형 표면 – 그림 1
- d: M24
- l1 ±1,5: 50 mm
- l2 ±1,5: 64 mm
- l3 최소: 40 mm
- e: 41,6 mm
- WS: 36 mm
- 무게: 309 g
show article view
- 널링된 표면 – 그림 2
- d: M6
- l1 ±1,5: 20 mm
- l2 ±1,5: 23,5 mm
- l3 최소: 19 mm
- e: 11,5 mm
- WS: 10 mm
- 무게: 6,7 g
show article view
- 널링된 표면 – 그림 2
- d: M8
- l1 ±1,5: 25 mm
- l2 ±1,5: 30 mm
- l3 최소: 21 mm
- e: 14,5 mm
- WS: 13 mm
- 무게: 16 g
show article view
- 널링된 표면 – 그림 2
- d: M10
- l1 ±1,5: 30 mm
- l2 ±1,5: 36 mm
- l3 최소: 25,5 mm
- e: 19,6 mm
- WS: 17 mm
- 무게: 31 g
show article view
- 널링된 표면 – 그림 2
- d: M12
- l1 ±1,5: 35 mm
- l2 ±1,5: 42 mm
- l3 최소: 29,7 mm
- e: 21,9 mm
- WS: 19 mm
- 무게: 49 g
show article view
- 널링된 표면 – 그림 2
- d: M16
- l1 ±1,5: 40 mm
- l2 ±1,5: 49,5 mm
- l3 최소: 34 mm
- e: 27,7 mm
- WS: 24 mm
- 무게: 102 g
show article view
- 널링된 표면 – 그림 2
- d: M20
- l1 ±1,5: 45 mm
- l2 ±1,5: 57 mm
- l3 최소: 37 mm
- e: 34,6 mm
- WS: 30 mm
- 무게: 184 g
show article view
- 널링된 표면 – 그림 2
- d: M24
- l1 ±1,5: 50 mm
- l2 ±1,5: 64 mm
- l3 최소: 40 mm
- e: 41,6 mm
- WS: 36 mm
- 무게: 308 g
show article view
재질
패드
- 열처리 스틸, 열처리, 재질 10.9, 흑색처리 / 표면 강화 처리
너트
- 열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8 (ISO 4035), 흑색처리