패드 핀 모양

EH 22680.

견고하고 정밀하며 주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼로 사용. 핀 모양의 위치 핀으로 적용 할 경우 매우 좁은 써포트 부분에도 사용 가능.

표면 유도 경화처리와 연마처리

귀하의 선택에 따라 28 건이 조회되었습니다.

버전
그림
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22680.0402
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • WS: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 7,7 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22680.0404
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • WS: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 12 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22680.0412
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 17 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22680.0414
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 23 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0416
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 20 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0418
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 30 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0422
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 30 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0424
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 51 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22680.0426
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 35 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22680.0428
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 58 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0432
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 48 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0434
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 75 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22680.0436
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 56 g
show article view
패드
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22680.0438
CAD
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 83 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22680.0452
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • WS: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 5,7 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22680.0454
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • WS: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 8,9 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22680.0462
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 13 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22680.0464
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 18 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0466
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 16 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0468
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 21 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0472
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 24 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0474
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 38 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22680.0476
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 28 g
show article view
패드
버전:
암나사 타입
그림:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22680.0478
CAD
문서
패드
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 44 g
show article view
패드

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22680. 패드 – 핀 모양